Poignée pliable A-221

Poignée pliable A-221
  • Remise sur volume
Folding type reduces the panel surface tension. When opening / closing, a click feeling can be obtained by detent effect.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
A-221-1
A-221-2
A-221-3
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSPas P
(mm)
CD produit

15.27 €

1 Disponible 6 jours 1012001377

14.57 €

1 Disponible 6 jours 1010001378

13.82 €

1 Disponible 6 jours 108001379

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type du corps principal Type d'imposition Catégorie de type surfacé Type U Type en U Type déformé
Matériau du corps principal Alliage de zinc (ZDC) Fonction supplémentaire Type pliable Traitement de surface du corps principal Placage nickel satiné
Méthode de montage Vis femelle Forme de la section transversale de la poignée Autre Hauteur(mm) 26.5
Poignée(mm) 6

Assistance technique