Barre de protection, A-223

Barre de protection, A-223
  • En promotion
  • Remise sur volume
Made of aluminum to be lightweight in spite of large shape. Hand-friendly soft design.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
A-223-1
A-223-2
A-223-3
A-223-4
A-223-5
A-223-6
A-223-7
A-223-8
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSPas P
(mm)
L
(mm)
CD produit

65.95 €

1 Disponible 6 jours 1024030001513

67.40 €

1 6 jours 1034040001514

68.13 €

1 6 jours 1044050001515

66.68 €

1 Disponible Jour même

Stock

1054060001516

72.47 €

1 Disponible 6 jours 1064070001517

74.65 €

1 Disponible 6 jours 1074080001518

71.66 €

32.25 €

1 Disponible Jour même

Stock

1084090001519

77.54 €

1 Disponible 6 jours 10940100001520

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type du corps principal Type d'imposition Catégorie de type surfacé Type U Type en U Droit
Matériau du corps principal Alliage d'aluminium Fonction supplémentaire NA Traitement de surface du corps principal Traitement aluminium anodisé
Méthode de montage Trou rond Forme de la section transversale de la poignée Rond Poignée(φ) 25

Assistance technique