• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Raccord de jonction pour barre de protection, A-223-J

Raccord de jonction pour barre de protection, A-223-J

Can be combined into L shape and U shape handle shape. Soft design good for hands.

[Features]
· Based on the combination, you can freely make shapes such as L shape and U shape.
· Soft design is good for hands.
· Aluminum made to be lightweight.

PDF

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
A-223-JA
A-223-JB
A-223-JC
A-223-JD
A-223-JR
A-223-JS-1
A-223-JS-2
A-223-JS-3
A-223-JS-4
A-223-JS-5
A-223-JS-6
A-223-JS-7
A-223-JS-8
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSTraitement de surface du corps principal Application Type L
(mm)
Poignée
(φ)
CD produit

20.16 €

4 jours 10[Placage au chrome] Placage nickel satinéSupports d'extrémitéModèle JA--03339

20.16 €

4 jours 10[Placage au chrome] Placage nickel satinéSupports d'extrémitéModèle JB--03340

40.02 €

4 jours 10[Placage au chrome] Placage nickel satinéSupport intermédiaireModèle JC--03341

40.02 €

4 jours 10[Placage au chrome] Placage nickel satinéSupport intermédiaireModèle JD--03342

35.21 €

4 jours 10[Placage au chrome] Placage nickel satinéTuyauAngle--03343

26.18 €

4 jours 10[Anodisé clair] Traitement aluminium anodiséTuyauDroit2102503344

27.98 €

4 jours 10[Anodisé clair] Traitement aluminium anodiséTuyauDroit3102503345

29.19 €

4 jours 10[Anodisé clair] Traitement aluminium anodiséTuyauDroit4102503346

31.60 €

4 jours 10[Anodisé clair] Traitement aluminium anodiséTuyauDroit5102503347

32.80 €

4 jours 10[Anodisé clair] Traitement aluminium anodiséTuyauDroit6102503348

34.00 €

4 jours 10[Anodisé clair] Traitement aluminium anodiséTuyauDroit7102503349

35.81 €

4 jours 10[Anodisé clair] Traitement aluminium anodiséTuyauDroit8102503350

37.62 €

4 jours 10[Anodisé clair] Traitement aluminium anodiséTuyauDroit9102503351

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type du corps principal Type d'imposition Catégorie de type surfacé Type U Type en U Type à assemblage
Matériau du corps principal Alliage d'aluminium Fonction supplémentaire NA Méthode de montage Trou rond
Forme de la section transversale de la poignée Rond

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique