Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
A-560-1-A |
A-560-1-B |
A-560-2-A |
A-560-2-B |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Pas P (mm) | Matériau du corps principal | Traitement de surface du corps principal | Application | L1 (mm) | CD produit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.73 € 6.11 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 70 | [Aluminium + résine] Alliage d'aluminium | [Anodisé clair] Traitement aluminium anodisé | Poignée | 80 | 00916 | ||
5.64 € 3.95 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 70 | [Acier] Plaque en acier laminé à froid (EN 1.0330 équiv.) | [Chrome] Traitement chromé plaqué au zinc (MFZn-C) | Coque | 80 | 00917 | ||
11.76 € | 1 | 6 jours | 10 | 110 | [Aluminium + résine] Alliage d'aluminium | [Anodisé clair] Traitement aluminium anodisé | Poignée | 120 | 00918 | ||
8.85 € | 1 | 6 jours | 10 | 110 | [Acier] Plaque en acier laminé à froid (EN 1.0330 équiv.) | [Chrome] Traitement chromé plaqué au zinc (MFZn-C) | Coque | 120 | 00919 |
Loading...
Type du corps principal | Type encastré | Fonction supplémentaire | NA |
---|
Configurer
Stock
Propriétés de base
Pas P(mm)
Matériau du corps principal
Traitement de surface du corps principal
Application
L1(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles