• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 2:00 à 16:00 (CEST) 27/10/2019. Nous nous excusons pour le désagrément.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Roulettes sur support avec pieds de réglage sans butée K-600AF

Roulettes sur support avec pieds de réglage sans butée K-600AF

Moving and installation of equipment can be done easily.

[Features]
· An integrated caster for moving and an adjuster for fixing (C-280)

PDF

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K-600AF-50-N
K-600AF-50-R
K-600AF-63-N
K-600AF-63-R
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSHauteur de montage
(mm)
Plage de charge admissible
(daN)
Charge admissible
(daN)
Matériau de la roue Pas du trou de montage, sens longitudinal P1
(mm)
Pas du trou de montage, sens transversal P2
(mm)
Longueur de la plaque L1
(mm)
Largeur de plaque l1
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue
(mm)
Application Catégorie de charge Produit CD

14.45 €

4 jours 106535.01~80.0058[Nylon] Nylon854099545022Affichage d'installations commerciales / Équipement OA, équipement d'information et de communicationUtilisé pour charge légère31010

17.39 €

4 jours -6535.01~80.0049Caoutchouc synthétique854099545020Affichage d'installations commerciales / Équipement OA, équipement d'information et de communicationUtilisé pour charge légère31008

19.97 €

4 jours 108180.01~140.00127[Nylon] Nylon9648112646325Affichage d'installations commerciales / Équipement OA, équipement d'information et de communicationUtilisé pour charge légère31011

22.81 €

4 jours -8135.01~80.0078Caoutchouc synthétique9648112646321Affichage d'installations commerciales / Équipement OA, équipement d'information et de communicationUtilisé pour charge légère31009

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque fixe / Avec pied de réglage Butée NA Caractéristiques des roues NA
Matériau du raccord Plaque en acier laminé à froid (EN 1.0330 équiv.) Type à trou de montage Trou rond

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique