Roulettes pivotantes avec pieds de réglage sans butée K-100AF

Roulettes pivotantes avec pieds de réglage sans butée K-100AF
  • Remise sur volume
Moving and installation of equipment can be done easily.

[Features]
· An integrated caster for moving and an adjuster for fixing (C-280)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K-100AF-50-N
K-100AF-50-R
K-100AF-63-N
K-100AF-63-R
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSHauteur de montage
(mm)
Plage de charge admissible
(daN)
Charge admissible
(daN)
Matériau de la roue Pas du trou de montage, sens longitudinal P1
(mm)
Pas du trou de montage, sens transversal P2
(mm)
Longueur de la plaque L1
(mm)
Largeur de plaque l1
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue
(mm)
Rayon de pivotement
(mm)
Catégorie de charge Produit CD

21.15 €

1 6 jours 106535.01~80.0078[Nylon] Nylon64647878502246Utilisé pour charge légère30766

21.44 €

1 Jour même

Stock

-6535.01~80.0049Caoutchouc synthétique64647878502046Utilisé pour charge légère30764

32.56 €

1 Disponible 6 jours 108180.01~140.00127[Nylon] Nylon75759292632559Charge moyenne30767

34.17 €

1 Disponible 6 jours -8135.01~80.0058Caoutchouc synthétique75759292632159Utilisé pour charge légère30765

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque universel / Avec pied de réglage Butée NA Caractéristiques des roues NA
Matériau du raccord Plaque en acier laminé à froid (EN 1.0330 équiv.) Type à trou de montage Trou rond Application Équipement OA, équipement d'information et de communication

Assistance technique