Support Master K-92

Support Master K-92
  • Remise sur volume
Moving and installation of equipment can be done easily.

[Features]
· Moving and installing of equipment can be done easily.
· A structure in which the adjuster is in the center, resulting in looseness being eliminated for excellent stability.
  • Stock

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K-92-50F
K-92-1000F
K-92-1300F
K-92-1800F
K-92-300F
K-92-600F
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage
(mm)
Plage de charge admissible
(daN)
Charge admissible
(daN)
Matériau de la roue Pas du trou de montage, sens longitudinal P1
(mm)
Pas du trou de montage, sens transversal P2
(mm)
Longueur de la plaque L1
(mm)
Largeur de plaque l1
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue
(mm)
Catégorie de charge Produit CD

24.53 €

1 Disponible Jour même

Stock

7135.01~80.0034.3[Nylon] Polyamide424255554218Utilisé pour charge légère31551

53.43 €

1 Disponible Jour même

Stock

120750.01–529.2[Nylon] Polyamide707095957231Pour charge lourde31554

61.44 €

1 Disponible Jour même

Stock

121750.01–656.6[Nylon] Polyamide707095957231Pour charge lourde31606

154.66 €

1 Jour même

Stock

130.5750.01–980[Nylon] Nylon MC70701001009254Pour charge lourde31607

30.95 €

1 Disponible Jour même

Stock

82220.01~320.00166.6[Nylon] Polyamide585873735022Charge moyenne31552

45.38 €

1 Disponible Jour même

Stock

102485.01~750.00333.2[Nylon] Polyamide707090906229Pour charge lourde31553

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque universel / Avec pied de réglage Butée NA Caractéristiques des roues NA
Matériau du raccord Alliage d'aluminium moulé sous pression Type à trou de montage Trou rond Application Équipement OA, équipement d'information et de communication / Installations d'usine

Assistance technique