Montage de support S K-91

Montage de support S K-91
  • Remise sur volume
Moving and installation of equipment can be done easily.

[Features]
· Convenient for equipment that is frequently moved or for layout changes thanks to the fact that moving and installing the equipment can be done simultaneously.
· The adjuster is at the center when installing, the structure has no play, and the product features excellent stability.
· The adjuster features a fall-out prevention mechanism.
· Oil-resistant rubber is used for the adjuster

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K-91-50
K-91-60
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage
(mm)
Plage de charge admissible
(daN)
Charge admissible
(daN)
Type à trou de montage Pas du trou de montage, sens longitudinal P1
(mm)
Pas du trou de montage, sens transversal P2
(mm)
Longueur de la plaque L1
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue
(mm)
Produit CD

46.41 €

1 Disponible 6 jours 7035.01~80.0058Trous ronds (deux trous)80-60502631060

61.97 €

1 Disponible 6 jours 8480.01~140.0098Trou rond7272100603031061

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque universel / Avec pied de réglage Butée NA Matériau de la roue Nylon
Caractéristiques des roues Résistance à l'huile / NA Matériau du raccord Plaque en acier laminé à froid (EN 1.0330 équiv.) Largeur de plaque l1(mm) 100
Application Affichage d'installations commerciales / Équipement OA, équipement d'information et de communication / Installations d'usine Catégorie de charge Utilisé pour charge légère

Assistance technique