Roulette sur support avec roue grise sans butée K-612K

Roulette sur support avec roue grise sans butée K-612K
  • Remise sur volume
A gray wheel in which tire marks do not stand out. Soft and smooth operability with excellent impact resilience.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K-612K-50-TP
K-612K-65-TP
K-612K-75-TP
K-612K-100-TP
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage
(mm)
Plage de charge admissible
(daN)
Charge admissible
(daN)
Type à trou de montage Pas du trou de montage, sens longitudinal P1
(mm)
Pas du trou de montage, sens transversal P2
(mm)
Longueur de la plaque L1
(mm)
Largeur de plaque l1
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue
(mm)
Produit CD

4.86 €

1 50 jours 6535.01~80.0050Trou rond45255844502031706

7.42 €

1 59 jours 8535.01~80.0050Trou rond55287052652531707

8.40 €

1 Disponible 6 jours 9335.01~80.0050Trou rond55287052752531708

21.65 €

1 Disponible 6 jours 13080.01~140.00100Trou long80(90)45(50)110701003231709

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque fixe Butée NA Matériau de la roue Élastomère
Caractéristiques des roues Résistance à l'abrasion / NA Matériau du raccord Plaque en acier laminé à froid (EN 1.0330 équiv.) Application Affichage d'installations commerciales / Rationalisation de la logistique, chariot manuel / Équipement OA, équipement d'information et de communication
Catégorie de charge Utilisé pour charge légère

Assistance technique