Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
K-612J-50-TP |
K-612J-65-TP |
K-612J-75-TP |
K-612J-100-TP |
K-612J-125-R |
K-612J-150-R |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Hauteur de montage (mm) | Plage de charge admissible (daN) | Charge admissible (daN) | Matériau de la roue | Type à trou de montage | Pas du trou de montage, sens longitudinal P1 (mm) | Pas du trou de montage, sens transversal P2 (mm) | Longueur de la plaque L1 (mm) | Largeur de plaque l1 (mm) | Diam. de roue D (Ø) | Largeur de roue (mm) | Rayon de pivotement (mm) | Produit CD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.40 € | 1 | Disponible | 14 jours | 65 | 35.01~80.00 | 50 | Élastomère | Trou rond | 46 | 35 | 59 | 47 | 50 | 20 | 46 | 31700 | |
9.18 € | 1 | 15 jours | 85 | 35.01~80.00 | 50 | Élastomère | Trou rond | 55 | 42 | 70 | 58 | 65 | 25 | 60 | 31701 | ||
9.91 € | 1 | 6 jours | 93 | 35.01~80.00 | 50 | Élastomère | Trou rond | 55 | 42 | 70 | 58 | 75 | 25 | 65 | 31702 | ||
25.86 € | 1 | Disponible | 6 jours | 130 | 80.01~140.00 | 100 | Élastomère | Trou long | 68(71) | 68(71) | 90 | 90 | 100 | 32 | 83 | 31703 | |
32.38 € 20.72 € | 1 |
Jour même
Stock | 165 | 140.01~220.00 | 150 | Caoutchouc | Trou long | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 125 | 32 | 101 | 31704 | ||
40.59 € | 1 | 14 jours | 190 | 140.01~220.00 | 160 | Caoutchouc | Trou long | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 150 | 32 | 118 | 31705 |
Loading...
Type à roulettes | Type à plaque universel | Butée | NA | Caractéristiques des roues | Résistance à l'abrasion / NA |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du raccord | Plaque en acier laminé à froid (EN 1.0330 équiv.) | Application | Affichage d'installations commerciales / Équipement OA, équipement d'information et de communication | Catégorie de charge | Utilisé pour charge légère |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Hauteur de montage(mm)
Plage de charge admissible(daN)
Charge admissible(daN)
Matériau de la roue
Type à trou de montage
Pas du trou de montage, sens longitudinal P1(mm)
Pas du trou de montage, sens transversal P2(mm)
Longueur de la plaque L1(mm)
Largeur de plaque l1(mm)
Diam. de roue D(Ø)
Largeur de roue(mm)
Rayon de pivotement(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles