Roulette pivotante avec roue grise avec butée K-612JS

Roulette pivotante avec roue grise avec butée K-612JS
  • En promotion
  • Remise sur volume
A gray wheel in which tire marks do not stand out. Soft and smooth operability with excellent impact resilience.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K-612JS-50-TP
K-612JS-65-TP
K-612JS-75-TP
K-612JS-100-TP
K-612JS-125-R
K-612JS-150-R
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage
(mm)
Plage de charge admissible
(daN)
Charge admissible
(daN)
Matériau de la roue Type à trou de montage Pas du trou de montage, sens longitudinal P1
(mm)
Pas du trou de montage, sens transversal P2
(mm)
Longueur de la plaque L1
(mm)
Largeur de plaque l1
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue
(mm)
Rayon de pivotement
(mm)
Produit CD

6.79 €

3.12 €

1 Disponible Jour même

Stock

6535.01~80.0050ÉlastomèreTrou rond4635594750205431694

11.28 €

1 14 jours 8535.01~80.0050ÉlastomèreTrou rond5542705865257931695

11.84 €

1 6 jours 9335.01~80.0050ÉlastomèreTrou rond5542705875257931696

31.19 €

1 6 jours 13080.01~140.00100ÉlastomèreTrou long68(71)68(71)9090100329831697

41.78 €

1 6 jours 165140.01~220.00150CaoutchoucTrou long75(80)75(80)1021021253211831698

47.28 €

1 15 jours 190140.01~220.00160CaoutchoucTrou long75(80)75(80)1021021503212231699

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque universel Butée Avec butée de rotation Caractéristiques des roues Résistance à l'abrasion / NA
Matériau du raccord Plaque en acier laminé à froid (EN 1.0330 équiv.) Application Affichage d'installations commerciales / Équipement OA, équipement d'information et de communication Catégorie de charge Utilisé pour charge légère

Assistance technique