• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Roulette d'angle sans butée K-220G

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K-220G-50-N
K-220G-50-R
K-220G-75-N
K-220G-75-R
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSHauteur de montage
(mm)
Plage de charge admissible
(daN)
Charge admissible
(daN)
Matériau de la roue Caractéristiques des roues Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue
(mm)
Application Rayon de pivotement
(mm)
Catégorie de charge Siège de montage A×B ou A×B×C
(mm)
Dimensions de montage X×Y ou X×W×Z
(mm)
Produit CD

6.65 €

16 jours 106635.01~80.0037[Nylon] NylonRésistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile / Résistance chimique5020Affichage d'installations commerciales42Pour charge lourde135×52×50122×46×3830140

7.33 €

11 jours 1066~35.0029CaoutchoucNA5020Affichage d'installations commerciales42Pour charge lourde135×52×50122×46×3830137

9.06 €

13 jours 109035.01~80.0064[Nylon] NylonRésistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile / Résistance chimique7526Affichage d'installations commerciales60Pour charge lourde160×63×58139×55×4230142

11.09 €

11 jours 109035.01~80.0049CaoutchoucNA7526Affichage d'installations commerciales60Pour charge lourde160×63×58139×55×4230139

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque universel / Roulette d'angle Propriétés Plancher surbaissé pour charge lourde Butée NA
Matériau du raccord Plaque en acier laminé à froid (EN 1.0330 équiv.) Type à trou de montage Trou rond

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique