• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Roulettes en acier inoxydable avec amortisseur, sur support, sans butée K-1560R

Roulettes en acier inoxydable avec amortisseur, sur support, sans butée K-1560R

A caster with a shock absorber

[Features]
· Shock, vibration, and noise are suppressed with the built-in compact shock absorber.
· Vibration acceleration is 1/10th that of casters that do not have a shock absorber.
· Amount of dust raised when traveling on grating is 1/8.
· Since a conductive urethane with excellent abrasion resistance and tear strength is used, electrostatic hazards and adsorption of dust can be prevented.
· Three types of standard loads can be configured by changing the mounting position of the shock absorber (100N/200N/300N) Default setting is 300N

PDF

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K-1560R-100-UR
K-1560R-125-UR
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Hauteur de montage
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue
(mm)
Application Catégorie de charge Produit CD

169.72 €

31 jours 165(142)10028Rationalisation de la logistique, chariot manuel / Équipement OA, équipement d'information et de communication / Installations d'usineUtilisé pour charge légère31444

199.18 €

31 jours 186(161)12532Rationalisation de la logistique, chariot manuel / Équipement OA, équipement d'information et de communication / Installations d'usineUtilisé pour charge légère31445

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque fixe / Avec amortisseur Propriétés Silencieux Plage de charge admissible(daN) ~35.00
Butée NA Charge admissible(daN) 30 Matériau de la roue Caoutchouc uréthane
Caractéristiques des roues Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile / Antistatique Matériau du raccord Plaque en acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) Type à trou de montage Trou rond
Pas du trou de montage, sens longitudinal P1(mm) 82 Pas du trou de montage, sens transversal P2(mm) 40 Longueur de la plaque L1(mm) 100
Largeur de plaque l1(mm) 58

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique