Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
K-1560G-100-UR |
K-1560G-125-UR |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Hauteur de montage (mm) | Diam. de roue D (Ø) | Produit CD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
239.60 € | 1 | 24 jours | 165(142) | 100 | 31442 | ||
268.69 € | 1 | 10 jours | 186(161) | 125 | 31443 |
Loading...
Type à roulettes | Type à plaque universel / Avec amortisseur | Propriétés | Silencieux | Plage de charge admissible(daN) | ~35.00 |
---|---|---|---|---|---|
Butée | NA | Charge admissible(daN) | 30 | Matériau de la roue | Caoutchouc uréthane |
Caractéristiques des roues | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile / Antistatique | Matériau du raccord | Plaque en acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | Type à trou de montage | Trou rond |
Pas du trou de montage, sens longitudinal P1(mm) | 82 | Pas du trou de montage, sens transversal P2(mm) | 40 | Longueur de la plaque L1(mm) | 100 |
Largeur de plaque l1(mm) | 58 | Largeur de roue(mm) | 32 | Application | Rationalisation de la logistique, chariot manuel / Équipement OA, équipement d'information et de communication / Installations d'usine |
Catégorie de charge | Utilisé pour charge légère |
Configurer
Propriétés de base
Hauteur de montage(mm)
Diam. de roue D(Ø)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles