Roulettes en acier inoxydable, sur support, sans butée (K-1320SR)

Roulettes en acier inoxydable, sur support, sans butée (K-1320SR)
  • En promotion
  • Remise sur volume
Stainless steel with superior corrosion resistance. Selection from a variety of wheel materials is possible to suit the application.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K-1320SR-65-N
K-1320SR-65-PH
K-1320SR-65-R
K-1320SR-65-UB
K-1320SR-75-N
K-1320SR-75-UB
K-1320SR-100-N
K-1320SR-100-PH
K-1320SR-100-R
K-1320SR-100-UB
K-1320SR-125-R
K-1320SR-125-UB
K-1320SR-150-N
K-1320SR-150-PH
K-1320SR-150-R
K-1320SR-150-UB
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSHauteur de montage
(mm)
Plage de charge admissible
(daN)
Charge admissible
(daN)
Matériau de la roue Caractéristiques des roues Pas du trou de montage, sens longitudinal P1
(mm)
Pas du trou de montage, sens transversal P2
(mm)
Longueur de la plaque L1
(mm)
Largeur de plaque l1
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue
(mm)
Catégorie de charge Produit CD

13.44 €

5.38 €

1 Jour même

Stock

108535.01~80.0070[Nylon] NylonRésistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile / Résistance chimique552870476526Charge moyenne30944

20.32 €

1 14 jours 108535.01~80.0070Résine de phénolRésistance chimique552870476526Charge moyenne30954

14.63 €

1 6 jours 108535.01~80.0050CaoutchoucNA552870476526Utilisé pour charge légère30939

25.21 €

1 10 jours 108535.01~80.0070[Uréthane] Caoutchouc uréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile552870476526Charge moyenne30949

19.51 €

1 Disponible 6 jours 109335.01~80.0080[Nylon] NylonRésistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile / Résistance chimique552870477526Charge moyenne30945

31.73 €

1 Disponible 6 jours 109335.01~80.0080[Uréthane] Caoutchouc uréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile552870477526Charge moyenne30950

48.85 €

1 Disponible 6 jours 1013280.01~140.00120[Nylon] NylonRésistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile / Résistance chimique80(90)45(50)1107810032Charge moyenne30946

65.95 €

1 17 jours 1013280.01~140.00120Résine de phénolRésistance chimique80(90)45(50)1107810032Charge moyenne30956

50.56 €

1 Disponible 6 jours 1013280.01~140.00120CaoutchoucNA80(90)45(50)1107810032Charge moyenne30941

67.58 €

1 6 jours 1013280.01~140.00100[Uréthane] Caoutchouc uréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile80(90)45(50)1107810032Charge moyenne30951

81.53 €

1 10 jours 10168140.01~220.00150CaoutchoucNA112(100)53(56)1409412538Charge moyenne30942

96.09 €

1 10 jours 1016880.01~140.00130[Uréthane] Caoutchouc uréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile112(100)53(56)1409412538Charge moyenne30952

90.40 €

1 10 jours 10190140.01~220.00160[Nylon] NylonRésistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile / Résistance chimique112(100)53(56)1409415040Charge moyenne30948

142.53 €

1 14 jours 10190140.01~220.00160Résine de phénolRésistance chimique112(100)53(56)1409415040Charge moyenne30958

92.02 €

1 Disponible 6 jours 10190140.01~220.00160CaoutchoucNA112(100)53(56)1409415040Charge moyenne30943

111.58 €

1 Disponible 6 jours 1019080.01~140.00140[Uréthane] Caoutchouc uréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile112(100)53(56)1409415040Charge moyenne30953

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque fixe Butée NA Matériau du raccord Plaque en acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)
Type à trou de montage Trou long Application Affichage d'installations commerciales / Rationalisation de la logistique, chariot manuel

Assistance technique