Référence fabricant: K-1580J-100
Marque: TAKIGEN
Prix: 111.84 €
Délai de livraison: 6 jours
Hauteur de montage: 130 mm
Plage de charge admissible: 140.01~220.00 daN
Charge admissible: 147 daN
Pas du trou de montage, sens longitudinal P1: 68(71) mm
Pas du trou de montage, sens transversal P2: 68(71) mm
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
K-1580J-100
Référence pièce
|
---|
K-1580J-100 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Hauteur de montage (mm) | Plage de charge admissible (daN) | Charge admissible (daN) | Pas du trou de montage, sens longitudinal P1 (mm) | Pas du trou de montage, sens transversal P2 (mm) | Longueur de la plaque L1 (mm) | Largeur de plaque l1 (mm) | Diam. de roue D (Ø) | Largeur de roue (mm) | Produit CD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
111.84 € | 1 | 6 jours | 130 | 140.01~220.00 | 147 | 68(71) | 68(71) | 90 | 90 | 100 | 38 | 31509 |
Loading...
Type à roulettes | Type à plaque universel | Butée | NA | Matériau de la roue | Résine de phénol |
---|---|---|---|---|---|
Caractéristiques des roues | Résistance chimique / Résistance à la chaleur | Matériau du raccord | Plaque en acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | Type à trou de montage | Trou long |
Application | Affichage d'installations commerciales / Installations d'usine | Catégorie de charge | Charge moyenne |
Vous vous trouvez sur la page de Roulette pivotante avec roue en résine résistante à la chaleur en acier inoxydable sans butée (K-1580J), le numéro d'article est le suivant: K-1580J-100.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article K-1580J-100.
Configurer
Propriétés de base
Hauteur de montage(mm)
Plage de charge admissible(daN)
Charge admissible(daN)
Pas du trou de montage, sens longitudinal P1(mm)
Pas du trou de montage, sens transversal P2(mm)
Longueur de la plaque L1(mm)
Largeur de plaque l1(mm)
Diam. de roue D(Ø)
Largeur de roue(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
K-1580J-80 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Hauteur de montage (mm) | Plage de charge admissible (daN) | Charge admissible (daN) | Pas du trou de montage, sens longitudinal P1 (mm) | Pas du trou de montage, sens transversal P2 (mm) | Longueur de la plaque L1 (mm) | Largeur de plaque l1 (mm) | Diam. de roue D (Ø) | Largeur de roue (mm) | Produit CD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76.35 € | 1 | 6 jours | 102.5 | 35.01~80.00 | 68 | 50(55) | 50(55) | 70 | 70 | 80 | 32 | 31508 |