• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Roulette fixe surbaissée en acier inoxydable pour charges lourdes K-1558

Roulette fixe surbaissée en acier inoxydable pour charges lourdes K-1558

[Features]
· The swivel part and axle have undergone a surface-hardening quenching process.
· Made from MC nylon that features excellent oil resistance, chemical resistance, abrasion resistance, and heat resistance (-40 to +120°C)

PDF

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K-1558-50
K-1558-65
K-1558-75
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Hauteur de montage
(mm)
Plage de charge admissible
(daN)
Charge admissible
(daN)
Pas du trou de montage, sens longitudinal P1
(mm)
Pas du trou de montage, sens transversal P2
(mm)
Longueur de la plaque L1
(mm)
Largeur de plaque l1
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue
(mm)
Application Catégorie de charge Produit CD

50.48 €

8 jours 78220.01~320.00294552885585032.5Affichage d'installations commerciales / Équipement OA, équipement d'information et de communication / Installations d'usinePour charge lourde31678

60.38 €

8 jours 96.5320.01~485.00392552886596536Affichage d'installations commerciales / Équipement OA, équipement d'information et de communication / Installations d'usinePour charge lourde31679

63.62 €

19 jours 108485.01~750.00490634095727539Affichage d'installations commerciales / Équipement OA, équipement d'information et de communication / Installations d'usinePour charge lourde31680

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque fixe Propriétés Plancher surbaissé pour charge lourde Butée NA
Matériau de la roue Nylon MC Caractéristiques des roues Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile / Résistance chimique / Résistance à la chaleur Matériau du raccord Plaque en acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)
Type à trou de montage Trou rond

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique