[Features]
· Rotation can be done easily because each of the dual wheels rotates independently.
· The swivel part and axle have undergone a surface-hardening quenching process.
· Made from MC nylon that features excellent oil resistance, chemical resistance, abrasion resistance, and heat resistance (-40 to +120°C)
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
K-1558-W-75
Référence pièce |
---|
K-1558-W-75 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Remise sur volume | Nombre de jours d'expédition? | Application | Catégorie de charge | Produit CD |
---|---|---|---|---|---|---|
121.86 € | 20 jours | Affichage d'installations commerciales / Équipement OA, équipement d'information et de communication / Installations d'usine | Pour charge lourde | 31686 |
Loading...
Type à roulettes | Type à plaque fixe / Doubles roues | Hauteur de montage(mm) | 108 | Propriétés | Plancher surbaissé pour charge lourde |
---|---|---|---|---|---|
Plage de charge admissible(daN) | 485.01~750.00 | Butée | NA | Charge admissible(daN) | 490 |
Matériau de la roue | Nylon MC | Caractéristiques des roues | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile / Résistance chimique / Résistance à la chaleur | Matériau du raccord | Plaque en acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) |
Type à trou de montage | Trou rond | Pas du trou de montage, sens longitudinal P1(mm) | 63 | Pas du trou de montage, sens transversal P2(mm) | 40 |
Longueur de la plaque L1(mm) | 95 | Largeur de plaque l1(mm) | 72 | Diam. de roue D(Ø) | 75 |
Largeur de roue(mm) | 39 |
Vous vous trouvez sur la page de Roulette fixe surbaissée en acier inoxydable pour charges lourdes (type double roue) K-1558-W, le numéro d'article est le suivant: K-1558-W-75.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article K-1558-W-75.
MISUMI
Prix standard 5.10 €
Nombre de jours d'expédition: Jour même
MISUMI
Prix standard 0.77 €
Nombre de jours d'expédition: Jour même
MISUMI
Prix standard 6.80 €
Nombre de jours d'expédition: Jour même
MISUMI
Prix standard 8.10 €
Nombre de jours d'expédition: Jour même
MISUMI
Prix standard 8.40 €
Nombre de jours d'expédition: Jour même
MISUMI
Prix standard 4.20 €
Nombre de jours d'expédition: Jour même
MISUMI
Prix standard 44.40 €
Nombre de jours d'expédition: Jour même
MISUMI
Prix standard 6.15 €
Nombre de jours d'expédition: Jour même
MISUMI
Prix standard 19.20 €
Nombre de jours d'expédition: Jour même
MISUMI
Prix standard 2.10 €
Nombre de jours d'expédition: Jour même
Aidez-nous à améliorer notre site.
Donnez-nous votre avis sur le catalogue en ligne MISUMI.
Merci pour votre coopération.
Veuillez s'il vous plaît utiliser le formulaire si vous souhaitez obtenir une réponse rapide de notre part.