Inscription
Configurer
  • Stock
  • Hauteur de montage(mm)
  • Plage de charge admissible(daN)
  • Charge admissible(daN)
  • Matériau de la roue
    • Nylon
  • Diam. de roue D(Ø)
  • Largeur de roue(mm)
  • Rayon de pivotement(mm)
  • Type
  • CAO
  • Jours d'expédition estimés
    • Tout
    • Possibilité d’expédition le jour même
    • Dans les 6 jours ouvrables
    • Dans les 10 jours ouvrables
    • Dans les 17 jours ouvrables
  • Roulettes pivotantes à vis avec butée (K-415A)

    Référence pièce:

    encore indéterminée. 6 références possibles.
    Quantité :

    Liste des numéros de pièces

    Nombre d’articles

    Hauteur de montage

    (mm)

    Plage de charge admissible

    (daN)

    Charge admissible

    (daN)

    Matériau de la roue

    Caractéristiques des roues

    Diam. de roue D

    (Ø)

    Largeur de roue

    (mm)

    Application

    Rayon de pivotement

    (mm)

    Produit CD

    RoHS?Quantité minimale de commande
    60
    ~35.00
    29.4
    [Nylon] Nylon
    Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile / Résistance chimique
    40
    17
    Affichage d'installations commerciales / Équipement OA, équipement d'information et de communication
    51
    30156
    10
    1 pièces
    68
    35.01~80.00
    39.2
    [Nylon] Nylon
    Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile / Résistance chimique
    50
    20
    Affichage d'installations commerciales / Équipement OA, équipement d'information et de communication
    58
    30157
    10
    1 pièces
    68
    ~35.00
    29.4
    Caoutchouc
    NA
    50
    20
    Affichage d'installations commerciales
    58
    30153
    10
    1 pièces
    85
    ~35.00
    29.4
    Caoutchouc
    NA
    65
    21
    Affichage d'installations commerciales
    62
    30154
    10
    1 pièces
    95
    35.01~80.00
    49
    [Nylon] Nylon
    Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile / Résistance chimique
    75
    21
    Affichage d'installations commerciales / Équipement OA, équipement d'information et de communication
    68
    30159
    10
    1 pièces
    95
    35.01~80.00
    39.2
    Caoutchouc
    NA
    75
    21
    Affichage d'installations commerciales
    68
    30155
    10
    1 pièces
    Prix unitaire (hors TVA)(Prix unitaire TTC)
    Jour d'expédition standard
    6.05 €3.15 €
    ( 3.75 € )
    Article en stock : 1 jour ouvrableDisponible pour une expédition le jour même
    7.55 €
    ( 8.98 € )
    10 jours ouvrables
    7.06 €4.45 €
    ( 5.30 € )
    Article en stock : 1 jour ouvrableDisponible pour une expédition le jour même
    10.19 €
    ( 12.13 € )
    6 jours ouvrables
    9.37 €
    ( 11.15 € )
    17 jours ouvrables
    11.52 €
    ( 13.71 € )
    10 jours ouvrables

    Plus d'informations

    Informations de base

    The wheel material and diameter can be selected to suit the application.

    [Features]
    · K-415EA and K-415A securely fix the wheels with a stopper.
    · K-420A and K-415A can be used in combination.
    · The wheel material and diameter can be selected to suit the application.