Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
K-420A-32-N |
K-420A-40-N |
K-420A-50-N |
K-420A-50-R |
K-420A-65-N |
K-420A-65-R |
K-420A-75-N |
K-420A-75-R |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Hauteur de montage (mm) | Plage de charge admissible (daN) | Charge admissible (daN) | Matériau de la roue | Caractéristiques des roues | Diam. de filetage | Diam. de roue D (Ø) | Largeur de roue (mm) | Application | Rayon de pivotement (mm) | Produit CD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.70 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 47 | ~35.00 | 19.6 | [Nylon] Nylon | Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile / Résistance chimique | UNF3 / 8 | 32 | 14 | Affichage d'installations commerciales / Équipement OA, équipement d'information et de communication | 29 | 30256 | |
5.66 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 60 | ~35.00 | 29.4 | [Nylon] Nylon | Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile / Résistance chimique | UNF1 / 2 | 40 | 17 | Affichage d'installations commerciales / Équipement OA, équipement d'information et de communication | 41 | 30257 | |
6.64 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 68 | 35.01~80.00 | 39.2 | [Nylon] Nylon | Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile / Résistance chimique | UNF1 / 2 | 50 | 20 | Affichage d'installations commerciales / Équipement OA, équipement d'information et de communication | 47 | 30258 | |
7.63 € | 1 | 10 jours | 10 | 68 | ~35.00 | 29.4 | Caoutchouc | NA | UNF1 / 2 | 50 | 20 | Affichage d'installations commerciales | 47 | 30253 | ||
7.95 € | 1 | 17 jours | 10 | 85 | 35.01~80.00 | 39.2 | [Nylon] Nylon | Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile / Résistance chimique | UNF1 / 2 | 65 | 21 | Affichage d'installations commerciales / Équipement OA, équipement d'information et de communication | 58 | 30259 | ||
9.24 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 85 | ~35.00 | 29.4 | Caoutchouc | NA | UNF1 / 2 | 65 | 21 | Affichage d'installations commerciales | 58 | 30254 | |
8.59 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 95 | 35.01~80.00 | 49 | [Nylon] Nylon | Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile / Résistance chimique | UNF1 / 2 | 75 | 21 | Affichage d'installations commerciales / Équipement OA, équipement d'information et de communication | 68 | 30260 | |
10.55 € | 1 | 10 jours | 10 | 95 | 35.01~80.00 | 39.2 | Caoutchouc | NA | UNF1 / 2 | 75 | 21 | Affichage d'installations commerciales | 68 | 30255 |
Loading...
Type à roulettes | Type à visser | Butée | NA | Matériau du raccord | Plaque en acier laminé à froid (EN 1.0330 équiv.) |
---|---|---|---|---|---|
Catégorie de charge | Utilisé pour charge légère |
Configurer
Propriétés de base
Hauteur de montage(mm)
Plage de charge admissible(daN)
Charge admissible(daN)
Matériau de la roue
Caractéristiques des roues
Diam. de filetage
Diam. de roue D(Ø)
Largeur de roue(mm)
Rayon de pivotement(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles