Roulettes sur support pressées sans butée K-420R

Roulettes sur support pressées sans butée K-420R
  • En promotion
  • Remise sur volume
Can be used in combination. The wheel material and diameter can be selected to suit the application.

[Features]
· Can be used in combination.
· The wheel material and diameter can be selected to suit the application.
  • Stock

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K-420R-25-N
K-420R-25-R
K-420R-25-UR
K-420R-32-N
K-420R-32-UR
K-420R-38-N
K-420R-38-R
K-420R-38-UR
K-420R-50-N
K-420R-50-R
K-420R-50-UR
K-420R-65-N
K-420R-65-R
K-420R-65-UR
K-420R-75-N
K-420R-75-R
K-420R-75-UR
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSHauteur de montage
(mm)
Plage de charge admissible
(daN)
Charge admissible
(daN)
Matériau de la roue Caractéristiques des roues Type à trou de montage Pas du trou de montage, sens longitudinal P1
(mm)
Pas du trou de montage, sens transversal P2
(mm)
Longueur de la plaque L1
(mm)
Largeur de plaque l1
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue
(mm)
Application Produit CD

1.91 €

1 6 jours 1035~35.009.8[Nylon] NylonRésistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile / Résistance chimiqueTrous ronds (deux trous)29-36182512Affichage d'installations commerciales / Étagère en acier, ameublement en bois / Équipement OA, équipement d'information et de communication30392

2.41 €

1 Disponible 6 jours 1035~35.007.8CaoutchoucNATrous ronds (deux trous)29-36182512Affichage d'installations commerciales / Rationalisation de la logistique, chariot manuel / Étagère en acier, ameublement en bois / Équipement OA, équipement d'information et de communication30386

2.74 €

1 Disponible 6 jours 1035~35.009.8[Uréthane] Caoutchouc uréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huileTrous ronds (deux trous)29-36182512Affichage d'installations commerciales / Étagère en acier, ameublement en bois / Équipement OA, équipement d'information et de communication30404

2.09 €

1.36 €

1 Jour même

Stock

1042~35.0017.6[Nylon] NylonRésistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile / Résistance chimiqueTrous ronds (deux trous)29-36203214Affichage d'installations commerciales / Étagère en acier, ameublement en bois / Équipement OA, équipement d'information et de communication30393

3.05 €

1 Disponible 15 jours 1042~35.0017.6[Uréthane] Caoutchouc uréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huileTrous ronds (deux trous)29-36203214Affichage d'installations commerciales / Étagère en acier, ameublement en bois / Équipement OA, équipement d'information et de communication30405

2.93 €

1.85 €

1 Disponible 6 jours 1050~35.0027.4[Nylon] NylonRésistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile / Résistance chimiqueTrou rond361546253817Affichage d'installations commerciales / Étagère en acier, ameublement en bois / Équipement OA, équipement d'information et de communication30394

3.08 €

1.79 €

1 Jour même

Stock

1050~35.0019.6CaoutchoucNATrou rond361546253817Affichage d'installations commerciales / Rationalisation de la logistique, chariot manuel / Étagère en acier, ameublement en bois / Équipement OA, équipement d'information et de communication30388

3.61 €

2.17 €

1 Disponible Jour même

Stock

1050~35.0027.4[Uréthane] Caoutchouc uréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huileTrou rond361546253817Affichage d'installations commerciales / Étagère en acier, ameublement en bois / Équipement OA, équipement d'information et de communication30406

4.24 €

2.37 €

1 Jour même

Stock

106535.01~80.0037.2[Nylon] NylonRésistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile / Résistance chimiqueTrou rond452558405020Affichage d'installations commerciales / Étagère en acier, ameublement en bois / Équipement OA, équipement d'information et de communication30395

5.51 €

1 Disponible 6 jours 1065~35.0029.4CaoutchoucNATrou rond452558405020Affichage d'installations commerciales / Rationalisation de la logistique, chariot manuel / Étagère en acier, ameublement en bois / Équipement OA, équipement d'information et de communication30389

7.30 €

1 Disponible 5 jours 106535.01~80.0037.2[Uréthane] Caoutchouc uréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huileTrou rond452558405020Affichage d'installations commerciales / Étagère en acier, ameublement en bois / Équipement OA, équipement d'information et de communication30407

6.22 €

3.11 €

1 Disponible Jour même

Stock

108035.01~80.0053.9[Nylon] NylonRésistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile / Résistance chimiqueTrou rond552870476526Affichage d'installations commerciales / Étagère en acier, ameublement en bois / Équipement OA, équipement d'information et de communication30396

8.76 €

1 Disponible 16 jours 108035.01~80.0039.2CaoutchoucNATrou rond552870476526Affichage d'installations commerciales / Rationalisation de la logistique, chariot manuel / Étagère en acier, ameublement en bois / Équipement OA, équipement d'information et de communication30390

12.18 €

1 10 jours 108035.01~80.0053.9[Uréthane] Caoutchouc uréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huileTrou rond552870476526Affichage d'installations commerciales / Étagère en acier, ameublement en bois / Équipement OA, équipement d'information et de communication30408

6.30 €

3.78 €

1 Disponible Jour même

Stock

109035.01~80.0063.7[Nylon] NylonRésistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile / Résistance chimiqueTrou rond552870477526Affichage d'installations commerciales / Étagère en acier, ameublement en bois / Équipement OA, équipement d'information et de communication30397

8.37 €

5.52 €

1 Disponible Jour même

Stock

109035.01~80.0049CaoutchoucNATrou rond552870477526Affichage d'installations commerciales / Rationalisation de la logistique, chariot manuel / Étagère en acier, ameublement en bois / Équipement OA, équipement d'information et de communication30391

13.97 €

1 6 jours 109035.01~80.0063.7[Uréthane] Caoutchouc uréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huileTrou rond552870477526Affichage d'installations commerciales / Étagère en acier, ameublement en bois / Équipement OA, équipement d'information et de communication30409

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque fixe Butée NA Matériau du raccord Plaque en acier laminé à froid (EN 1.0330 équiv.)
Catégorie de charge Utilisé pour charge légère

Assistance technique