Roulette pressée sur support large avec butée K-500

Roulette pressée sur support large avec butée K-500
  • En promotion jusqu’au 30/11/2024
Can be used in combination.

[Features]
· Can be used in combination with K-500 and K-520 (K50S/K-50/K-52S/K-52).
· Can be used in combination with K-50/K-50S/K-52/K-52S. (K-500 / K-520)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K-500-75
K-500-100
K-500-130
K-500-150
K-500-200
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage
(mm)
Plage de charge admissible
(daN)
Charge admissible
(daN)
Pas du trou de montage, sens longitudinal P1
(mm)
Pas du trou de montage, sens transversal P2
(mm)
Longueur de la plaque L1
(mm)
Largeur de plaque l1
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue
(mm)
Produit CD

11.47 €

8.03 €

1 Jour même

Stock

10335.01~80.0078.463409168753230443

14.92 €

10.44 €

1 Jour même

Stock

14480.01~140.001278045115801003530444

31.25 €

1 6 jours 177140.01~220.00176.410056137931304230445

35.81 €

1 6 jours 198140.01~220.0019610056137931504530446

57.81 €

1 6 jours 250220.01~320.00245112631511002004530447

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque fixe Butée NA Matériau de la roue Caoutchouc synthétique
Caractéristiques des roues NA Matériau du raccord Plaque en acier laminé à froid (EN 1.0330 équiv.) Type à trou de montage Trou rond
Application Affichage d'installations commerciales / Rationalisation de la logistique, chariot manuel Catégorie de charge Charge moyenne

Assistance technique