• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Roulette pressée sur support large avec butée K-520

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K-520-75
K-520-100
K-520-130
K-520-150
K-520-200
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Hauteur de montage
(mm)
Plage de charge admissible
(daN)
Charge admissible
(daN)
Pas du trou de montage, sens longitudinal P1
(mm)
Pas du trou de montage, sens transversal P2
(mm)
Longueur de la plaque L1
(mm)
Largeur de plaque l1
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue
(mm)
Application Catégorie de charge Produit CD

18.32 €

4 jours 10380.01~140.00117634091687532Affichage d'installations commerciales / Rationalisation de la logistique, chariot manuelCharge moyenne30457

20.26 €

4 jours 144140.01~220.0017680451158010035Affichage d'installations commerciales / Rationalisation de la logistique, chariot manuelCharge moyenne30458

31.19 €

4 jours 177220.01~320.00245100561379313042Affichage d'installations commerciales / Rationalisation de la logistique, chariot manuelCharge moyenne30459

37.96 €

4 jours 198220.01~320.00294100561379315045Affichage d'installations commerciales / Rationalisation de la logistique, chariot manuelCharge moyenne30460

55.39 €

28 jours 250320.01~485.003921126315110020045Affichage d'installations commerciales / Rationalisation de la logistique, chariot manuelCharge moyenne30461

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque fixe Butée NA Matériau de la roue Caoutchouc uréthane
Caractéristiques des roues Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile Matériau du raccord Plaque en acier laminé à froid (EN 1.0330 équiv.) Type à trou de montage Trou rond

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique