Roulette pivotante large pressée avec butée K-50S

Roulette pivotante large pressée avec butée K-50S
  • En promotion
  • Remise sur volume
Can be used in combination.

[Features]
· Can be used in combination with K-500 and K-520 (K50S/K-50/K-52S/K-52),
· Can be used in combination with K-50/K-50S/K-52/K-52S (K-500/K-520)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K-50S-75
K-50S-100
K-50S-130
K-50S-150
K-50S-200
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage
(mm)
Plage de charge admissible
(daN)
Charge admissible
(daN)
Pas du trou de montage, sens longitudinal P1
(mm)
Pas du trou de montage, sens transversal P2
(mm)
Longueur de la plaque L1
(mm)
Largeur de plaque l1
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue
(mm)
Produit CD

23.82 €

10.96 €

1 Jour même

Stock

10335.01~80.0078.463638282753230748

28.77 €

14.67 €

1 Jour même

Stock

14480.01~140.00127717195951003530749

48.02 €

1 6 jours 177140.01~220.0017680801081081304230750

52.91 €

1 Disponible 10 jours 198140.01~220.0019690901201201504530751

77.36 €

1 6 jours 250220.01~320.002451121121401402004530752

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque universel Butée Avec butée de rotation Matériau de la roue Caoutchouc synthétique
Caractéristiques des roues NA Matériau du raccord Plaque en acier laminé à froid (EN 1.0330 équiv.) Type à trou de montage Trou rond
Application Affichage d'installations commerciales / Rationalisation de la logistique, chariot manuel Catégorie de charge Charge moyenne

Assistance technique