Roulettes sur support sans butée K-420SR

Roulettes sur support sans butée K-420SR
  • En promotion
  • Remise sur volume
[Features]
· Includes a powerful stopper.
· Selection from a variety of wheel materials is possible to suit the application.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K-420SR-65-N
K-420SR-65-R
K-420SR-65-UB
K-420SR-75-N
K-420SR-75-R
K-420SR-75-UB
K-420SR-100-N
K-420SR-100-R
K-420SR-100-UB
K-420SR-125-N
K-420SR-125-R
K-420SR-150-N
K-420SR-150-R
K-420SR-150-UB
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSHauteur de montage
(mm)
Plage de charge admissible
(daN)
Charge admissible
(daN)
Matériau de la roue Caractéristiques des roues Type à trou de montage Pas du trou de montage, sens longitudinal P1
(mm)
Pas du trou de montage, sens transversal P2
(mm)
Longueur de la plaque L1
(mm)
Largeur de plaque l1
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue
(mm)
Application Produit CD

6.54 €

3.27 €

1 Jour même

Stock

108535.01~80.0069[Nylon] NylonRésistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile / Résistance chimiqueTrou rond552870476526Affichage d'installations commerciales / Étagère en acier, ameublement en bois / Équipement OA, équipement d'information et de communication30433

8.68 €

4.25 €

1 Jour même

Stock

108535.01~80.0049CaoutchoucNATrou rond552870476526Affichage d'installations commerciales / Étagère en acier, ameublement en bois30428

14.43 €

5.92 €

1 Jour même

Stock

108535.01~80.0069[Uréthane] Caoutchouc uréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huileTrou rond552870476526Affichage d'installations commerciales / Étagère en acier, ameublement en bois30970

7.45 €

1 Disponible 6 jours 109335.01~80.0078[Nylon] NylonRésistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile / Résistance chimiqueTrou rond552870477526Affichage d'installations commerciales / Étagère en acier, ameublement en bois / Équipement OA, équipement d'information et de communication30434

9.84 €

4.62 €

1 Disponible Jour même

Stock

109335.01~80.0059CaoutchoucNATrou rond552870477526Affichage d'installations commerciales / Étagère en acier, ameublement en bois30429

15.76 €

7.41 €

1 Jour même

Stock

109335.01~80.0078[Uréthane] Caoutchouc uréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huileTrou rond552870477526Affichage d'installations commerciales / Étagère en acier, ameublement en bois30971

19.51 €

1 Disponible 6 jours -13280.01~140.00118[Nylon] NylonRésistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile / Résistance chimiqueTrou long80(90)45(50)1107810032Affichage d'installations commerciales / Étagère en acier, ameublement en bois / Équipement OA, équipement d'information et de communication30435

19.47 €

9.93 €

1 Disponible Jour même

Stock

-13280.01~140.00118CaoutchoucNATrou long80(90)45(50)1107810032Affichage d'installations commerciales / Étagère en acier, ameublement en bois30430

35.00 €

1 6 jours -13280.01~140.0098[Uréthane] Caoutchouc uréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huileTrou long80(90)45(50)1107810032Affichage d'installations commerciales / Étagère en acier, ameublement en bois30972

37.44 €

1 10 jours -168140.01~220.00147[Nylon] NylonRésistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile / Résistance chimiqueTrou long100(112)56(53)1409412538Affichage d'installations commerciales / Étagère en acier, ameublement en bois / Équipement OA, équipement d'information et de communication30436

39.06 €

1 6 jours -168140.01~220.00147CaoutchoucNATrou long100(112)56(53)1409412538Affichage d'installations commerciales / Étagère en acier, ameublement en bois30431

43.14 €

1 10 jours -190140.01~220.00157[Nylon] NylonRésistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile / Résistance chimiqueTrou long100(112)56(53)1409415043Affichage d'installations commerciales / Étagère en acier, ameublement en bois / Équipement OA, équipement d'information et de communication30437

44.77 €

1 6 jours -190140.01~220.00157CaoutchoucNATrou long100(112)56(53)1409415043Affichage d'installations commerciales / Étagère en acier, ameublement en bois30432

65.23 €

1 Disponible 6 jours -19080.01~140.00137[Uréthane] Caoutchouc uréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huileTrou long100(112)56(53)1409415043Affichage d'installations commerciales / Étagère en acier, ameublement en bois30974

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque fixe Butée NA Matériau du raccord Plaque en acier laminé à froid (EN 1.0330 équiv.)
Catégorie de charge Utilisé pour charge légère

Assistance technique