Roulettes sur support pour charges lourdes sans butée K-600HB

Roulettes sur support pour charges lourdes sans butée K-600HB
  • En promotion
  • Remise sur volume
[Features]
· Employs a roller bearing for the wheel rotation part, features high load resistance, and smooth wheel rotation.
· Turns quietly, is seismic resistant, and features a shock-resistant design that enables stable operation on uneven surfaces.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K-600HB-100
K-600HB-130
K-600HB-150
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage
(mm)
Plage de charge admissible
(daN)
Charge admissible
(daN)
Pas du trou de montage, sens longitudinal P1
(mm)
Pas du trou de montage, sens transversal P2
(mm)
Longueur de la plaque L1
(mm)
Largeur de plaque l1
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue
(mm)
Produit CD

71.21 €

42.73 €

1 Disponible Jour même

Stock

130140.01~220.0018110352123721003830486

114.04 €

1 6 jours 165220.01~320.0022511263135861304230487

132.76 €

1 6 jours 187220.01~320.0027411263135861504230488

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque fixe Propriétés Silencieux Butée NA
Matériau de la roue Caoutchouc synthétique Caractéristiques des roues NA Matériau du raccord Plaque en acier laminé à froid (EN 1.0330 équiv.)
Type à trou de montage Trou rond Application Affichage d'installations commerciales / Rationalisation de la logistique, chariot manuel / Étagère en acier, ameublement en bois / Équipement OA, équipement d'information et de communication Catégorie de charge Pour charge lourde

Assistance technique