Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
K-600HBR-65-PB
Type à roulettes | Type à plaque fixe | Hauteur de montage(mm) | 92 | Propriétés | Plancher surbaissé pour charge lourde |
---|---|---|---|---|---|
Plage de charge admissible(daN) | 140.01~220.00 | Butée | NA | Charge admissible(daN) | 205 |
Matériau de la roue | Résine de phénol | Caractéristiques des roues | NA | Matériau du raccord | Plaque en acier laminé à froid (EN 1.0330 équiv.) |
Type à trou de montage | Trou rond | Pas du trou de montage, sens longitudinal P1(mm) | 91 | Pas du trou de montage, sens transversal P2(mm) | 47 |
Longueur de la plaque L1(mm) | 111 | Largeur de plaque l1(mm) | 67 | Diam. de roue D(Ø) | 65 |
Largeur de roue(mm) | 38 | Application | Affichage d'installations commerciales / Rationalisation de la logistique, chariot manuel / Étagère en acier, ameublement en bois / Équipement OA, équipement d'information et de communication | Catégorie de charge | Pour charge lourde |
Produit CD | 30493 |
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles