• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Roulettes pivotantes pour charges lourdes sans butée K-100HB

Roulettes pivotantes pour charges lourdes sans butée K-100HB

[Features]
· Employs a roller bearing for the wheel rotation part, features high load resistance, and smooth wheel rotation.
· Turns quietly, is seismic resistant, and features a shock-resistant design that enables stable operation on uneven surfaces.

PDF

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K-100HB-130
K-100HB-150
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Hauteur de montage
(mm)
Charge admissible
(daN)
Diam. de roue D
(Ø)
Application Catégorie de charge Produit CD

119.23 €

4 jours 165225130Affichage d'installations commerciales / Rationalisation de la logistique, chariot manuel / Étagère en acier, ameublement en bois / Équipement OA, équipement d'information et de communicationCharge moyenne30077

109.03 €

4 jours 187274150Affichage d'installations commerciales / Rationalisation de la logistique, chariot manuel / Étagère en acier, ameublement en bois / Équipement OA, équipement d'information et de communicationCharge moyenne30078

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque universel Propriétés Silencieux Plage de charge admissible(daN) 220.01~320.00
Butée NA Matériau de la roue Caoutchouc synthétique Caractéristiques des roues NA
Matériau du raccord Plaque en acier laminé à froid (EN 1.0330 équiv.) Type à trou de montage Trou rond Pas du trou de montage, sens longitudinal P1(mm) 90
Pas du trou de montage, sens transversal P2(mm) 90 Longueur de la plaque L1(mm) 110 Largeur de plaque l1(mm) 110
Largeur de roue(mm) 42

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique