• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Roulettes pivotantes pour charges lourdes sans butée K-100HB-PA

Roulettes pivotantes pour charges lourdes sans butée K-100HB-PA

Roller bearings are used for all the shafts, resulting in unbelievably smooth turning. Distortion does not remain even after being fixed for long periods of time.

PDF

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K-100HB-PA-50
K-100HB-PA-65
K-100HB-PA-75
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSHauteur de montage
(mm)
Plage de charge admissible
(daN)
Charge admissible
(daN)
Pas du trou de montage, sens longitudinal P1
(mm)
Pas du trou de montage, sens transversal P2
(mm)
Longueur de la plaque L1
(mm)
Largeur de plaque l1
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue
(mm)
Application Rayon de pivotement
(mm)
Catégorie de charge Produit CD

49.55 €

4 jours 1068140.01~220.00196505064645028Rationalisation de la logistique, chariot manuel51Pour charge lourde30871

73.18 €

4 jours 1092220.01~320.00294717190906538Rationalisation de la logistique, chariot manuel57Pour charge lourde30874

88.07 €

4 jours 10106320.01~485.00343717190907538Rationalisation de la logistique, chariot manuel62Pour charge lourde30877

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque universel Propriétés Plancher surbaissé pour charge lourde Butée NA
Matériau de la roue Résine de polyuréthane Caractéristiques des roues Résistance à l'huile Matériau du raccord Plaque en acier laminé à froid (EN 1.0330 équiv.)
Type à trou de montage Trou rond

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique