Roulettes pivotantes pour charges lourdes sans butée K-100ZHB

Roulettes pivotantes pour charges lourdes sans butée K-100ZHB
Employs a roller bearing for the wheel rotation part, load resistance is high, and wheel rotation is smooth.

[Features]
· Employs a roller bearing for the wheel rotation part, features high load resistance, and smooth wheel rotation. Turns quietly, is seismic resistant, and features a shock-resistant design that enables stable operation on uneven surfaces.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

K-100ZHB-100

Référence pièce
K-100ZHB-100
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

106.69 €

1 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque universel Hauteur de montage(mm) 130 Propriétés Silencieux
Plage de charge admissible(daN) 140.01~220.00 Butée NA Charge admissible(daN) 181
Matériau de la roue Caoutchouc synthétique Caractéristiques des roues NA Matériau du raccord Plaque en acier laminé à froid (EN 1.0330 équiv.)
Type à trou de montage Trou rond Pas du trou de montage, sens longitudinal P1(mm) 71 Pas du trou de montage, sens transversal P2(mm) 71
Longueur de la plaque L1(mm) 90 Largeur de plaque l1(mm) 90 Diam. de roue D(Ø) 100
Largeur de roue(mm) 38 Application Affichage d'installations commerciales / Rationalisation de la logistique, chariot manuel / Étagère en acier, ameublement en bois / Équipement OA, équipement d'information et de communication Catégorie de charge Charge moyenne
Produit CD 30679

Vous vous trouvez sur la page de Roulettes pivotantes pour charges lourdes sans butée K-100ZHB, le numéro d'article est le suivant: K-100ZHB-100.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article K-100ZHB-100.

Assistance technique