Roulettes pivotantes pour charges lourdes avec butée K-100ZHBS

Roulettes pivotantes pour charges lourdes avec butée K-100ZHBS

Détails du produit:

Référence fabricant: K-100ZHBS-100

Marque: TAKIGEN

Prix: 111.84

Délai de livraison: 6 jours

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

K-100ZHBS-100

Référence pièce
K-100ZHBS-100
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

111.84 €

1 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque universel Hauteur de montage(mm) 130 Propriétés Silencieux
Plage de charge admissible(daN) 140.01~220.00 Butée Avec butée de rotation Charge admissible(daN) 181
Matériau de la roue Caoutchouc synthétique Caractéristiques des roues NA Matériau du raccord Plaque en acier laminé à froid (EN 1.0330 équiv.)
Type à trou de montage Trou rond Pas du trou de montage, sens longitudinal P1(mm) 71 Pas du trou de montage, sens transversal P2(mm) 71
Longueur de la plaque L1(mm) 90 Largeur de plaque l1(mm) 90 Diam. de roue D(Ø) 100
Largeur de roue(mm) 38 Application Affichage d'installations commerciales / Rationalisation de la logistique, chariot manuel / Étagère en acier, ameublement en bois / Équipement OA, équipement d'information et de communication Rayon de pivotement(mm) 98
Catégorie de charge Charge moyenne Produit CD 30680

Vous vous trouvez sur la page de Roulettes pivotantes pour charges lourdes avec butée K-100ZHBS, le numéro d'article est le suivant: K-100ZHBS-100.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article K-100ZHBS-100.

Assistance technique