Roulettes sur support pour charges lourdes à profil abaissé sans butée K-600HB2

Roulettes sur support pour charges lourdes à profil abaissé sans butée K-600HB2
[Features]
[P.A polyurethane wheel]
· Features abrasion resistance superior to that of metal, while being highly elastic to prevent payload from being subjected to shocks
· Distortion due to load does not remain even when fixed for long periods of time.
· Quiet without noise and does not damage the floor.
· A light weight is realized by employing aluminum for the wheel hub and high performance engineering plastic for the bushing.
· Its gentle on floors, employs two radial bushings for the rotating part of the wheel, and features a dual-end support mechanism for excellent mobility.
[E.P engineering plastic wheel]
· Good shock resistance, can withstand harsh usage, and is lightweight.
· Excellent heat resistance, cold resistance, and chemical resistance.
· Employs two radial bushings for the rotating part of the wheel and features a dual-end support mechanism for excellent mobility.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K-600HB2-40-EP
K-600HB2-40-PA
K-600HB2-50-EP
K-600HB2-50-PA
K-600HB2-65-EP
K-600HB2-75-EP
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSHauteur de montage
(mm)
Propriétés Plage de charge admissible
(daN)
Charge admissible
(daN)
Matériau de la roue Caractéristiques des roues Pas du trou de montage, sens longitudinal P1
(mm)
Pas du trou de montage, sens transversal P2
(mm)
Longueur de la plaque L1
(mm)
Largeur de plaque l1
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue
(mm)
Produit CD

31.61 €

1 6 jours 1060[Profil abaissé pour charge lourde] Plancher surbaissé pour charge lourde140.01~220.00196Plastique d'ingénierieRésistance chimique / Résistance à la chaleur / Résistance au froid60307444402531056

52.52 €

1 6 jours 1060[Profil abaissé pour charge lourde] Charge lourde surbaissée·Faible volume140.01~220.00196Résine de polyuréthaneRésistance à l'abrasion60307444402531054

43.95 €

1 6 jours 1072[Profil abaissé pour charge lourde] Plancher surbaissé pour charge lourde220.01~320.00245Plastique d'ingénierieRésistance chimique / Résistance à la chaleur / Résistance au froid66368050502831057

71.72 €

1 6 jours 1072[Profil abaissé pour charge lourde] Charge lourde surbaissée·Faible volume220.01~320.00245Résine de polyuréthaneRésistance à l'abrasion66368050502831055

82.52 €

1 6 jours 1092[Profil abaissé pour charge lourde] Plancher surbaissé pour charge lourde220.01~320.00294Plastique d'ingénierieRésistance chimique / Résistance à la chaleur / Résistance au froid914711171653831058

97.18 €

1 6 jours 10106[Profil abaissé pour charge lourde] Plancher surbaissé pour charge lourde320.01~485.00343Plastique d'ingénierieRésistance chimique / Résistance à la chaleur / Résistance au froid1035212372753831059

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque fixe / Autre Butée NA Matériau du raccord Plaque en acier laminé à froid (EN 1.0330 équiv.)
Type à trou de montage Trou rond Application Affichage d'installations commerciales / Équipement OA, équipement d'information et de communication Catégorie de charge Pour charge lourde

Assistance technique