Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
K-200MY-40 |
K-200MY-50 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Hauteur de montage (mm) | Charge admissible (daN) | Diam. de filetage | Diam. de roue D (Ø) | Largeur de roue (mm) | Rayon de pivotement (mm) | Emplacement des trous de montage diamètre circulaire (mm) | Produit CD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.68 € | 1 | 6 jours | 10 | 60 | 49 | M10 | 40 | 39 | 23 | 34 | 30719 | ||
12.62 € | 1 | 10 jours | 10 | 74.5 | 78 | M12 | 50 | 45 | 27 | 40 | 30720 |
Loading...
Type à roulettes | Type à plaque universel / Doubles roues | Plage de charge admissible(daN) | 35.01~80.00 | Butée | NA |
---|---|---|---|---|---|
Matériau de la roue | Nylon | Caractéristiques des roues | Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile / Résistance chimique | Matériau du raccord | Alliage de zinc moulé sous pression |
Type à trou de montage | Trous ronds (3 trous) | Application | Affichage d'installations commerciales / Équipement OA, équipement d'information et de communication | Catégorie de charge | Utilisé pour charge légère |
Configurer
Propriétés de base
Hauteur de montage(mm)
Charge admissible(daN)
Diam. de filetage
Diam. de roue D(Ø)
Largeur de roue(mm)
Rayon de pivotement(mm)
Emplacement des trous de montage diamètre circulaire(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles