Roulettes pivotantes avec double roue et vis sans butée K-200MYN

Roulettes pivotantes avec double roue et vis sans butée K-200MYN
  • Remise sur volume
[Features]
· Compact and lightweight with a low mounting height.
· Turning is smooth.
· Dual wheels provide outstanding traveling stability

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K-200MYN-40
K-200MYN-50
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSHauteur de montage
(mm)
Charge admissible
(daN)
Diam. de filetage Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue
(mm)
Emplacement des trous de montage diamètre circulaire
(mm)
Produit CD

9.80 €

1 Disponible Jour même

Stock

105349M1040393430723

13.32 €

1 6 jours 106778M1250454030724

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à visser / Doubles roues Plage de charge admissible(daN) 35.01~80.00 Butée NA
Matériau de la roue Nylon Caractéristiques des roues Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile / Résistance chimique Matériau du raccord Alliage de zinc moulé sous pression
Type à trou de montage Trous ronds (3 trous) Application Affichage d'installations commerciales / Équipement OA, équipement d'information et de communication Catégorie de charge Utilisé pour charge légère

Assistance technique