Roulettes pivotantes avec double roue et vis avec butée K-200MYNS

Roulettes pivotantes avec double roue et vis avec butée K-200MYNS

[Features]
· Compact and lightweight with a low mounting height.
· Turning is smooth.
· Dual wheels provide outstanding traveling stability

PDF

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K-200MYNS-40
K-200MYNS-50
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSHauteur de montage
(mm)
Charge admissible
(daN)
Diam. de filetage Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue
(mm)
Application Catégorie de charge Produit CD

8.88 €

7 jours 65349M104039Affichage d'installations commerciales / Équipement OA, équipement d'information et de communicationUtilisé pour charge légère30725

10.95 €

5 jours 66778M125045Affichage d'installations commerciales / Équipement OA, équipement d'information et de communicationUtilisé pour charge légère30726

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à visser / Doubles roues Plage de charge admissible(daN) 35.01~80.00 Butée Avec butée de rotation
Matériau de la roue Nylon Caractéristiques des roues Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile / Résistance chimique Matériau du raccord Alliage de zinc moulé sous pression

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique