• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 0:00 à 16:00 (CET) 25/2/2018. Nous nous excusons pour le désagrément.

Roulettes pivotantes pour charges extra-lourdes sans butée K-51

Roulettes pivotantes pour charges extra-lourdes sans butée K-51

Ultra Heavy Weight Caster

[Features]
- Special bearing is employed in the swivel part and the axle of a wheel.

PDF

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K-51-250
K-51-300
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Hauteur de montage H
(mm)
Charge admissible
(daN)
Type à trou de montage Diam. de roue D
(Ø)
Application Catégorie de charge Produit CD

409.65 €

48 jours 3151225Trou rond250Logistique, transportPour charge lourde31085

446.00 €

8 jours 3651323Trou rond300Logistique, transportPour charge lourde31086

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Modèle à plaque pivotante Spécifications de la plage de capacité de charge(daN) 750.01 ~ Butée Non fourni
Matériau de la roue Caoutchouc uréthane dur Caractéristiques des roues Non fourni Matériau du raccord Fonte ductile

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique