Roulettes pivotantes pour charges extra-lourdes sans butée K-100WHB-P

Roulettes pivotantes pour charges extra-lourdes sans butée K-100WHB-P
  • Remise sur volume
[Features]
· Since the swivel part has a packing structure, waterproofing, dust-proofing, and rust-proofing effects are outstanding.
· The wheel is made of a special synthetic resin for which the main raw material is phenol resin, and which features excellent abrasion resistance, shock resistance, and high load resistance

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K-100WHB-P-50
K-100WHB-P-65
K-100WHB-P-75
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSHauteur de montage
(mm)
Plage de charge admissible
(daN)
Charge admissible
(daN)
Pas du trou de montage, sens longitudinal P1
(mm)
Pas du trou de montage, sens transversal P2
(mm)
Longueur de la plaque L1
(mm)
Largeur de plaque l1
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue
(mm)
Rayon de pivotement
(mm)
Produit CD

63.60 €

1 Disponible 6 jours 1079220.01~320.002946464848450383930094

105.06 €

1 Disponible 6 jours 1097320.01~485.00392787810010065484930095

101.55 €

1 Disponible 6 jours 10107485.01~750.00490787810010075485430096

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque universel Butée NA Matériau de la roue Résine de phénol
Caractéristiques des roues Résistance à l'abrasion Matériau du raccord Plaque en acier laminé à froid (EN 1.0330 équiv.) Type à trou de montage Trou rond
Application Affichage d'installations commerciales / Rationalisation de la logistique, chariot manuel / Étagère en acier, ameublement en bois / Équipement OA, équipement d'information et de communication Catégorie de charge Charge extra-lourde

Assistance technique