Roulettes pivotantes pour charges lourdes à profil abaissé sans butée K-540S

Roulettes pivotantes pour charges lourdes à profil abaissé sans butée K-540S
  • Remise sur volume
[Features]
· Mounting height is low and can sufficiently withstand heavy loads.
· Wheel distortion does not remain even when fixed for long periods of time under heavy loads.
· Matches OA equipment since the finishing is black (K-540)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K-540S-65-NRB
K-540S-75-NRB
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage
(mm)
Charge admissible
(daN)
Diam. de roue D
(Ø)
Produit CD

47.21 €

1 6 jours 902746531004

57.16 €

1 Disponible 6 jours 1002947531005

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque universel Propriétés Plancher surbaissé pour charge lourde Plage de charge admissible(daN) 220.01~320.00
Butée NA Matériau de la roue Nylon Caractéristiques des roues Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile / Résistance chimique
Matériau du raccord Plaque en acier laminé à froid (EN 1.0330 équiv.) Type à trou de montage Trou rond Pas du trou de montage, sens longitudinal P1(mm) 63
Pas du trou de montage, sens transversal P2(mm) 63 Longueur de la plaque L1(mm) 82 Largeur de plaque l1(mm) 82
Largeur de roue(mm) 40 Application Affichage d'installations commerciales / Rationalisation de la logistique, chariot manuel / Équipement OA, équipement d'information et de communication Catégorie de charge Pour charge lourde

Assistance technique