Roulettes pivotantes à profil abaissé sans butée K-54

Roulettes pivotantes à profil abaissé sans butée K-54
Equipment stability is maintained thanks of its low product height.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

K-54

Référence pièce
K-54
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

31.73 €

1 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque universel Hauteur de montage(mm) 57 Propriétés Plancher surbaissé pour charge lourde
Plage de charge admissible(daN) 35.01~80.00 Butée NA Charge admissible(daN) 78.4
Matériau de la roue Caoutchouc uréthane Caractéristiques des roues NA Matériau du raccord Plaque en acier laminé à froid (EN 1.0330 équiv.)
Type à trou de montage Trou rond Pas du trou de montage, sens longitudinal P1(mm) 94 Pas du trou de montage, sens transversal P2(mm) 94
Longueur de la plaque L1(mm) 118 Largeur de plaque l1(mm) 118 Diam. de roue D(Ø) 50
Largeur de roue(mm) 23 Application Affichage d'installations commerciales / Installations d'usine Catégorie de charge Pour charge lourde
Produit CD 30063

Vous vous trouvez sur la page de Roulettes pivotantes à profil abaissé sans butée K-54, le numéro d'article est le suivant: K-54.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article K-54.

Assistance technique