Roulettes sur support pour charges lourdes à profil abaissé sans butée (modèle à double roue) K-558-W

Roulettes sur support pour charges lourdes à profil abaissé sans butée (modèle à double roue) K-558-W
[Features]
· Rotation can be done easily because each of the dual wheels rotates independently.
· The swivel part and axle have undergone a surface-hardening quenching process.
· Made from MC nylon that features excellent oil resistance, chemical resistance, abrasion resistance, and heat resistance (-40 to +120°C)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K-558-W-50
K-558-W-65
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage
(mm)
Plage de charge admissible
(daN)
Charge admissible
(daN)
Longueur de la plaque L1
(mm)
Largeur de plaque l1
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue
(mm)
Produit CD

44.77 €

1 10 jours 78220.01~320.0029485585032.531381

54.54 €

1 10 jours 96.5320.01~485.003928659653631382

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque fixe / Doubles roues Propriétés Plancher surbaissé pour charge lourde Butée NA
Matériau de la roue Nylon MC Caractéristiques des roues Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile / Résistance chimique / Résistance à la chaleur / Résistance au froid Matériau du raccord Plaque en acier laminé à froid (EN 1.0330 équiv.)
Type à trou de montage Trou rond Pas du trou de montage, sens longitudinal P1(mm) 55 Pas du trou de montage, sens transversal P2(mm) 28
Application Affichage d'installations commerciales / Équipement OA, équipement d'information et de communication Catégorie de charge Pour charge lourde

Assistance technique