Roulettes pivotantes pour charges lourdes de véhicule bas sans butée (modèle à double roue) K-508

Roulettes pivotantes pour charges lourdes de véhicule bas sans butée (modèle à double roue) K-508
[Features]
· The swivel part and axle have undergone a surface-hardening quenching process.
· Uses MC nylon that has excellent oil resistance, chemical resistance, abrasion resistance, and heat resistance (-40 to +120°C).

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K-508-50
K-508-65
K-508-75
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSHauteur de montage
(mm)
Plage de charge admissible
(daN)
Charge admissible
(daN)
Pas du trou de montage, sens longitudinal P1
(mm)
Pas du trou de montage, sens transversal P2
(mm)
Longueur de la plaque L1
(mm)
Largeur de plaque l1
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue
(mm)
Produit CD

35.34 €

1 Jour même

Stock

1078220.01~320.0029455(65)55(65)82825032.531024

51.29 €

1 6 jours 1096.5320.01~485.0039263(78)63(78)100100653631025

71.24 €

1 6 jours 10108485.01~750.0049063(78)63(78)100100753931026

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque universel Propriétés Plancher surbaissé pour charge lourde Butée NA
Matériau de la roue Nylon MC Caractéristiques des roues Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile / Résistance chimique / Résistance à la chaleur / Résistance au froid Matériau du raccord Plaque en acier laminé à froid (EN 1.0330 équiv.)
Type à trou de montage Trou long Application Affichage d'installations commerciales / Rationalisation de la logistique, chariot manuel / Équipement OA, équipement d'information et de communication Catégorie de charge Pour charge lourde

Assistance technique