Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
K-611J-50-N |
K-611J-50-PH |
K-611J-65-N |
K-611J-65-PH |
K-611J-75-N |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Hauteur de montage (mm) | Plage de charge admissible (daN) | Charge admissible (daN) | Matériau de la roue | Caractéristiques des roues | Pas du trou de montage, sens longitudinal P1 (mm) | Pas du trou de montage, sens transversal P2 (mm) | Longueur de la plaque L1 (mm) | Largeur de plaque l1 (mm) | Diam. de roue D (Ø) | Largeur de roue (mm) | Produit CD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.24 € | 1 | 6 jours | 10 | 68 | 140.01~220.00 | 200 | [Nylon] Polyamide | NA | 54 | 36 | 70 | 54 | 50 | 28 | 31691 | ||
18.49 € | 1 | 94 jours | - | 68 | 140.01~220.00 | 150 | Résine de phénol | Résistance à la chaleur | 54 | 36 | 70 | 54 | 50 | 28 | 31846 | ||
30.89 € | 1 | 6 jours | 10 | 92 | 220.01~320.00 | 300 | [Nylon] Polyamide | NA | 71 | 71 | 90 | 90 | 65 | 38 | 31692 | ||
39.31 € | 1 | 6 jours | 10 | 92 | 140.01~220.00 | 210 | Résine de phénol | Résistance à la chaleur | 71 | 71 | 90 | 90 | 65 | 38 | 31847 | ||
36.96 € | 1 | 6 jours | 10 | 106 | 320.01~485.00 | 400 | [Nylon] Polyamide | NA | 71 | 71 | 90 | 90 | 75 | 38 | 31693 |
Loading...
Type à roulettes | Type à plaque universel | Propriétés | Plancher surbaissé pour charge lourde | Butée | NA |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du raccord | Tôle d'acier laminé à chaud | Type à trou de montage | Trou rond | Application | Affichage d'installations commerciales / Rationalisation de la logistique, chariot manuel / Équipement OA, équipement d'information et de communication |
Catégorie de charge | Pour charge lourde |
Configurer
Propriétés de base
Hauteur de montage(mm)
Plage de charge admissible(daN)
Charge admissible(daN)
Matériau de la roue
Caractéristiques des roues
Pas du trou de montage, sens longitudinal P1(mm)
Pas du trou de montage, sens transversal P2(mm)
Longueur de la plaque L1(mm)
Largeur de plaque l1(mm)
Diam. de roue D(Ø)
Largeur de roue(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles