Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
K-610K-65-N |
K-610K-75-N |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Hauteur de montage (mm) | Diam. de roue D (Ø) | Produit CD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
41.46 € | 1 | 6 jours | 92 | 65 | 31689 | ||
45.50 € | 1 | 6 jours | 106 | 75 | 31690 |
Loading...
Type à roulettes | Type à plaque fixe | Propriétés | Plancher surbaissé pour charge lourde | Plage de charge admissible(daN) | 485.01~750.00 |
---|---|---|---|---|---|
Butée | NA | Charge admissible(daN) | 600 | Matériau de la roue | Polyamide |
Caractéristiques des roues | NA | Matériau du raccord | Plaque en acier laminé à froid (EN 1.0330 équiv.) | Type à trou de montage | Trou long |
Pas du trou de montage, sens longitudinal P1(mm) | 78(80) | Pas du trou de montage, sens transversal P2(mm) | 78(80) | Longueur de la plaque L1(mm) | 119 |
Largeur de plaque l1(mm) | 104 | Largeur de roue(mm) | 45 | Application | Affichage d'installations commerciales / Rationalisation de la logistique, chariot manuel / Équipement OA, équipement d'information et de communication |
Catégorie de charge | Pour charge lourde |
Configurer
Propriétés de base
Hauteur de montage(mm)
Diam. de roue D(Ø)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles