Roulettes pivotantes pour charges lourdes à profil abaissé avec butée K-590J

Roulettes pivotantes pour charges lourdes à profil abaissé avec butée K-590J
  • Remise sur volume

Détails du produit:

Référence fabricant: K-590J-80

Marque: TAKIGEN

Prix: 157.63

Délai de livraison: Jour même

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

K-590J-80

Référence pièce
K-590J-80
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

157.63 €

1 Disponible Jour même

Stock

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque universel Hauteur de montage(mm) 120 Propriétés Plancher surbaissé pour charge lourde
Plage de charge admissible(daN) 485.01~750.00 Butée NA Charge admissible(daN) 686
Matériau de la roue Polyamide Caractéristiques des roues NA Matériau du raccord Tôle d'acier laminé à chaud
Type à trou de montage Trou long Pas du trou de montage, sens longitudinal P1(mm) 75(80) Pas du trou de montage, sens transversal P2(mm) 55(60)
Longueur de la plaque L1(mm) 100 Largeur de plaque l1(mm) 85 Diam. de roue D(Ø) 80
Largeur de roue(mm) 40 Application Affichage d'installations commerciales / Rationalisation de la logistique, chariot manuel / Équipement OA, équipement d'information et de communication Catégorie de charge Pour charge lourde
Produit CD 31512

Vous vous trouvez sur la page de Roulettes pivotantes pour charges lourdes à profil abaissé avec butée K-590J, le numéro d'article est le suivant: K-590J-80.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article K-590J-80.

Assistance technique