Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
K-620K-75-R |
K-620K-100-R |
K-620K-125-R |
K-620K-150-R |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Hauteur de montage (mm) | Plage de charge admissible (daN) | Charge admissible (daN) | Type à trou de montage | Pas du trou de montage, sens longitudinal P1 (mm) | Pas du trou de montage, sens transversal P2 (mm) | Longueur de la plaque L1 (mm) | Largeur de plaque l1 (mm) | Diam. de roue D (Ø) | Largeur de roue (mm) | Produit CD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.56 € | 1 | 14 jours | 93 | 35.01~80.00 | 60 | Trou rond | 55 | 28 | 70 | 52 | 75 | 27 | 31720 | ||
14.44 € | 1 | 14 jours | 122 | 35.01~80.00 | 60 | Trou rond | 82 | 40 | 100 | 58 | 100 | 27 | 31721 | ||
26.33 € | 1 | 14 jours | 165 | 80.01~140.00 | 110 | Trou long | 112(100) | 53(56) | 140 | 80 | 125 | 32 | 31722 | ||
31.45 € | 1 | 14 jours | 190 | 80.01~140.00 | 110 | Trou long | 112(100) | 53(56) | 140 | 80 | 150 | 32 | 31723 |
Loading...
Type à roulettes | Type à plaque fixe | Propriétés | Silencieux | Butée | NA |
---|---|---|---|---|---|
Matériau de la roue | Caoutchouc | Caractéristiques des roues | NA | Matériau du raccord | Plaque en acier laminé à froid (EN 1.0330 équiv.) |
Application | Affichage d'installations commerciales / Équipement OA, équipement d'information et de communication | Catégorie de charge | Utilisé pour charge légère |
Configurer
Propriétés de base
Hauteur de montage(mm)
Plage de charge admissible(daN)
Charge admissible(daN)
Type à trou de montage
Pas du trou de montage, sens longitudinal P1(mm)
Pas du trou de montage, sens transversal P2(mm)
Longueur de la plaque L1(mm)
Largeur de plaque l1(mm)
Diam. de roue D(Ø)
Largeur de roue(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles