Roulette pivotante silencieuse avec butée (K-620JS)

Roulette pivotante silencieuse avec butée (K-620JS)
Features both excellent operability and quietness. Thanks to its rubber wheel that features excellent impact resilience and a high precision main body, smooth operation is possible with minimal force.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K-620JS-75-R
K-620JS-100-R
K-620JS-150-R
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage
(mm)
Plage de charge admissible
(daN)
Charge admissible
(daN)
Type à trou de montage Pas du trou de montage, sens longitudinal P1
(mm)
Pas du trou de montage, sens transversal P2
(mm)
Longueur de la plaque L1
(mm)
Largeur de plaque l1
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue
(mm)
Rayon de pivotement
(mm)
Produit CD

24.28 €

1 14 jours 9335.01~80.0060Trou rond5542705875278731712

28.79 €

1 6 jours 12235.01~80.0060Trou rond824010058100278731713

52.35 €

1 6 jours 19080.01~140.00110Trou long75(80)75(80)1021021503212031715

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque universel Propriétés Silencieux Butée Avec butée de rotation
Matériau de la roue Caoutchouc Caractéristiques des roues NA Matériau du raccord Plaque en acier laminé à froid (EN 1.0330 équiv.)
Application Affichage d'installations commerciales / Équipement OA, équipement d'information et de communication Catégorie de charge Utilisé pour charge légère

Assistance technique