Dispositif de réglage de recyclage K-287

Dispositif de réglage de recyclage K-287
  • En promotion jusqu’au 30/11/2024
  • Remise sur volume
Both disassembly and recycling are easy.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K-287-1
K-287-2
K-287-3
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Charge admissible
(kN)
Longueur de filetage
(mm)
Filetage nominal M
(mm)
Vis + hauteur du corps principal
(mm)
Code produit

3.56 €

2.49 €

1 Disponible Jour même

Stock

2.724124231361

3.41 €

2.39 €

1 Disponible Jour même

Stock

2.424104031362

3.09 €

2.16 €

1 Disponible Jour même

Stock

22583831363

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Type à boulon de réglage Type de forme de boulon de réglage Standard Poignée de réglage de la hauteur NA
Matériau du filetage Fil machine en acier au carbone forgé à froid Traitement de surface du filetage Traitement par chrome et zingage Matériau du corps Résine ABS
Traitement de surface du corps principal NA Propriétés Standard Mécanisme pivotant NA

Assistance technique