Dispositif de réglage rapide KC-24-3

Dispositif de réglage rapide KC-24-3
  • En promotion
  • Remise sur volume
Height adjustment can be easily performed just by pushing a button. After fixing, fine adjustments are possible by rotating the leg portion.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

KC-24-3

Référence pièce
KC-24-3
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHS

13.05 €

5.87 €

1 Disponible Jour même

Stock

10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Type à boulon de réglage Poignée de réglage de la hauteur Disponible Matériau du filetage Fil machine en acier au carbone forgé à froid
Traitement de surface du filetage Traitement par chrome et zingage Matériau du corps Résine ABS Charge admissible(kN) 0
Hauteur du corps principal H(mm) 33 Mécanisme pivotant NA Largeur φ D 20.9
Valeur réglable de hauteur(mm) 20 Collier Noir Code produit 22925

Vous vous trouvez sur la page de Dispositif de réglage rapide KC-24-3, le numéro d'article est le suivant: KC-24-3.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article KC-24-3.

Assistance technique