Dispositif de réglage de niveau KC-275-A

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
KC-275-A-1
KC-275-A-2
KC-275-A-3
KC-275-A-4
KC-275-A-5
KC-275-A-6
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSCharge admissible
(kN)
Longueur de filetage
(mm)
Hauteur du corps principal H
(mm)
Filetage nominal M
(mm)
Vis + hauteur du corps principal
(mm)
Code produit

8.17 €

1 6 jours 104.9180281620820634

7.70 €

1 6 jours 104.9130281615820635

7.10 €

1 Disponible 6 jours 104.9100281612820636

4.44 €

2.66 €

1 Disponible Jour même

Stock

104.9120231214320637

3.42 €

1.95 €

1 Disponible Jour même

Stock

101.965017106721714

3.27 €

1.83 €

1 Disponible Jour même

Stock

101.965015.5865.521715

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Type à boulon de réglage Type de forme de boulon de réglage Standard Poignée de réglage de la hauteur NA
Matériau du filetage Fil machine en acier à faible teneur en carbone Traitement de surface du filetage Traitement par chrome et zingage Matériau du corps Plaque en acier laminé à froid
Traitement de surface du corps principal Traitement par chrome et zingage Propriétés Standard / Résistance à l'huile Mécanisme pivotant NA

Assistance technique