Dispositif de réglage de niveau KC-282

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
KC-282-1
KC-282-2
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSLongueur de filetage
(mm)
Hauteur totale
(mm)
Code produit

5.18 €

2.95 €

1 Jour même

Stock

1015016621579

4.01 €

2.41 €

1 Jour même

Stock

10759121568

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Type à boulon de réglage Type de forme de boulon de réglage Standard Poignée de réglage de la hauteur NA
Matériau du filetage Fils machine en acier au carbone pour forgeage à chaud Traitement de surface du filetage Traitement par chrome et zingage Matériau du corps Fils machine en acier au carbone pour forgeage à chaud
Traitement de surface du corps principal Traitement par chrome et zingage Charge admissible(kN) 29.4 Hauteur du corps principal H(mm) 6
Filetage nominal M(mm) 16 Propriétés Standard / Résistance à l'huile Mécanisme pivotant NA

Assistance technique